Είδος 6

ADP
l
h
d1
ø βελόνας
EH 6500/50 x 50/ 70
50
70
6
3 / 5
EH 6500/60 x 60/ 85
60
85
8
6 / 8
EH 6500/60 x 60/100
60
100
8
6 / 8
EH 6500/65 x 65/ 70
65
70
8
3 / 5
EH 6500/95 x 95/ 90
95
90
8
6 / 8
EH 6500/95 x 95/100
95
100
8
6 / 8

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Ακριβής τοποθέτηση βελόνας μέσω βερνιέρου
  • Δεν απαιτούνται επιπρόσθετες εργασίες συντονισμού, π.χ. σύντμηση της βελόνας «εκτός» του εργαλείου
  • Ταχεία τοποθέτηση βελόνας χωρίς επέμβαση στην περιοχή του εμβόλου
  • Βελόνα με δυνατότητα απόζευξης που διευκολύνει τις εργασίες σέρβις
  • Ψύξη της μονάδας ενεργοποίησης
    – Θερμοκρασία διαδικασίας/Θερμό κανάλι < 300 °C – Δεν απαιτείται ψύξη
    – Θερμοκρασία διαδικασίας/Θερμό κανάλι > 300 °C – Δεν είναι απαραίτητη η ψύξη της μονάδας
    Ο έλεγχος θερμοκρασίας πρέπει να παραμείνει σε λειτουργία για ακόμη 15 λ.
  • Η πλάκα ψύξης μπορεί να περιστραφεί στη μονάδα (0/90/180/270 μοίρες)
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.