Stavka 6

ADP
l
h
d1
Igla ø
EH 6500/50 x 50/ 70
50
70
6
3 / 5
EH 6500/60 x 60/ 85
60
85
8
6 / 8
EH 6500/60 x 60/100
60
100
8
6 / 8
EH 6500/65 x 65/ 70
65
70
8
3 / 5
EH 6500/95 x 95/ 90
95
90
8
6 / 8
EH 6500/95 x 95/100
95
100
8
6 / 8

Detalji

Opis proizvoda

  • Tačno pozicioniranje igle preko nonijusa
  • Nisu potrebni nikakvi naknadi postupci doterivanja, npr. skraćivanje igle „izvan“ alata
  • Brzo pozicioniranje igle bez posezanja u prostor klipa
  • Rastavljiva igla olakšava servisiranje
  • Naknadno hlađenje radne jedinice
    – temperatura procesa /topli blok < 300 °C – nije neophodno naknadno hlađenje
    – temperatura procesa /topli blok > 300 °C – neophodno naknadno hlađenje jedinice
    Temperiranje mora ostati u funkciji još 15 minuta
  • Ploča za hlađenje se može zavrteti na jedinicu (0/90/180/270 stepeni)