Artikkelit 6

ADP
l
h
d1
Neula ø
EH 6500/50 x 50/ 70
50
70
6
3 / 5
EH 6500/60 x 60/ 85
60
85
8
6 / 8
EH 6500/60 x 60/100
60
100
8
6 / 8
EH 6500/65 x 65/ 70
65
70
8
3 / 5
EH 6500/95 x 95/ 90
95
90
8
6 / 8
EH 6500/95 x 95/100
95
100
8
6 / 8

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Tarkka neulan asemointi nooniossa
  • Ei tarvita jälkikäteen tehtäviä säätötöitä, esim. neulan lyhentämistä, työkalun ”ulkopuolella”
  • Neulan nopea asemointi ilman mäntäkammion häiritsemistä
  • Irrotettava neula helpottaa huoltotöitä
  • Käyttöyksikön jälkijäähdytys
    – Prosessilämpötila/kuumakanava < 300 °C – jälkijäähdytystä ei tarvita
    – Prosessilämpötila/kuumakanava > 300 °C – Käyttöyksikön jälkijäähdytys tarvitaan
    Lämpötilan kontrollin on oltava toiminnassa vielä 15 min
  • Jäähdytyslevyä voidaan kääntää yksikköä kohti (0/90/180/270 astetta)
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.