Artigos 6

ADP
l
h
d1
pino ø
EH 6500/50 x 50/ 70
50
70
6
3 / 5
EH 6500/60 x 60/ 85
60
85
8
6 / 8
EH 6500/60 x 60/100
60
100
8
6 / 8
EH 6500/65 x 65/ 70
65
70
8
3 / 5
EH 6500/95 x 95/ 90
95
90
8
6 / 8
EH 6500/95 x 95/100
95
100
8
6 / 8

Detalhes

Descrição do produto

  • Posição do pino preciso através do Nonius
  • Sem necessidade de ajustes posteriores, por exemplo, encurtar a agulha, "fora" do molde
  • Posição do pino rápido sem interferência na câmara do pistão
  • O pino destacável facilita os trabalhos de manutenção
  • Pós-arrefecimento da unidade de funcionamento
    – Temperatura do processo/sistema de injeção < 300 °C - sem necessidade de pós-arrefecimento
    – Temperatura do processo/sistema de injeção > 300 °C - necessidade de pós-arrefecimento da unidade
    O controlo de temperatura deve permanecer em funcionamento durante mais 15 minutos
  • A placa de refrigeração pode ser rodada para a unidade (0/90/180/270 graus)
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.