Articolo 6

ADP
l
h
d1
ø ago
EH 6500/50 x 50/ 70
50
70
6
3 / 5
EH 6500/60 x 60/ 85
60
85
8
6 / 8
EH 6500/60 x 60/100
60
100
8
6 / 8
EH 6500/65 x 65/ 70
65
70
8
3 / 5
EH 6500/95 x 95/ 90
95
90
8
6 / 8
EH 6500/95 x 95/100
95
100
8
6 / 8

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Posizionamento preciso dell’otturatore tramite nonio
  • Nessuna regolazione successiva, ad es. accorciatura dell’otturatore, necessaria “all’esterno” dello stampo
  • Regolazione dell’altezza dell’otturatore senza modificarne la sua corsa
  • L’otturatore sganciabile facilita la manutenzione
  • Post-raffreddamento del martinetto
    - Temperatura di processo/canale caldo < 300°C - nessun post-raffreddamento necessario
    - Temperatura di processo/canale caldo > 300°C - post-raffreddamento del martinetto necessario
    La termoregolazione deve rimanere in funzione per altri 15 minuti
  • La piastra di raffreddamento può essere ruotata rispetto al martinetto (0/90/180/270 gradi)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.