Artículos 6

ADP
l
h
d1
Diámetro de aguja
EH 6500/50 x 50/ 70
50
70
6
3 / 5
EH 6500/60 x 60/ 85
60
85
8
6 / 8
EH 6500/60 x 60/100
60
100
8
6 / 8
EH 6500/65 x 65/ 70
65
70
8
3 / 5
EH 6500/95 x 95/ 90
95
90
8
6 / 8
EH 6500/95 x 95/100
95
100
8
6 / 8

Detalles

Descripción del producto

  • Posicionamiento preciso de la aguja ajustable media la escala de nonio
  • Si necesidad de realizar ajustes posteriores «fuera» del molde (como acortar la aguja, por ejemplo)
  • Posicionamiento rápido de la aguja sin acceder a la zona del pistón
  • Aguja desacoplable para facilitar el mantenimiento
  • Enfriamiento de la unidad de accionamiento
    – Temperatura de procesamiento/cámara caliente < 300 °C –no es necesario enfriar
    – Temperatura de procesamiento/cámara caliente > 300 °C –es necesario enfriar
    La regulación de la temperatura debe permanecer activa durante 15 minutos más
  • Placa de refrigeración se puede girar hacia la unidad (0/90/180/270^ grados)
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.