Artikel 6

ADP
l
h
d1
Nadel ø
EH 6500/50 x 50/ 70
50
70
6
3 / 5
EH 6500/60 x 60/ 85
60
85
8
6 / 8
EH 6500/60 x 60/100
60
100
8
6 / 8
EH 6500/65 x 65/ 70
65
70
8
3 / 5
EH 6500/95 x 95/ 90
95
90
8
6 / 8
EH 6500/95 x 95/100
95
100
8
6 / 8

Details

Produktbeschreibung

  • Genaue Nadelpositionierung über Nonius
  • Keine nachträglichen Abstimmarbeiten, z. B. Nadel kürzen, „außerhalb" des Werkzeugs notwendig
  • Schnelle Nadelpositionierung ohne Eingriff in den Kolbenraum
  • Entkoppelbare Nadel erleichtert die Servicearbeiten
  • Nachkühlung der Betätigungseinheit
    - Prozesstemperatur/Heißkanal < 300 °C - keine Nachkühlung erforderlich
    - Prozesstemperatur/Heißkanal > 300 °C - Nachkühlung der Einheit erforderlich
    Die Temperierung muss noch 15 Min. in Funktion bleiben
  • Kühlplatte kann zur Einheit gedreht werden (0/90/180/270 Grad)
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.