Izdelek 6

ADP
l
h
d1
Igla ø
EH 6500/50 x 50/ 70
50
70
6
3 / 5
EH 6500/60 x 60/ 85
60
85
8
6 / 8
EH 6500/60 x 60/100
60
100
8
6 / 8
EH 6500/65 x 65/ 70
65
70
8
3 / 5
EH 6500/95 x 95/ 90
95
90
8
6 / 8
EH 6500/95 x 95/100
95
100
8
6 / 8

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Natančno pozicioniranje igle prek Nonius
  • Ni potrebe po naknadnem usklajevanju, npr. skrajšanju igle, „zunaj" orodja
  • Hitro pozicioniranje igle brez poseganja v batno komoro
  • Priklopna igla olajša vzdrževalna dela
  • Dodatno hlajenje zaporne enote
    – procesna temperatura/vroč kanal < 300 °C – dodatno hlajenje ni potrebno
    – procesna temperatura/vroč kanal > 300 °C – dodatno hlajenje enote je potrebno
    Temperiranje mora ostati v delovanju še 15 minut
  • Hladilno ploščo je mogoče stružiti k enoti (0/90/180/270 stopinj)