Artikelen 6

ADP
l
h
d1
Naald ø
EH 6500/50 x 50/ 70
50
70
6
3 / 5
EH 6500/60 x 60/ 85
60
85
8
6 / 8
EH 6500/60 x 60/100
60
100
8
6 / 8
EH 6500/65 x 65/ 70
65
70
8
3 / 5
EH 6500/95 x 95/ 90
95
90
8
6 / 8
EH 6500/95 x 95/100
95
100
8
6 / 8

Details

Productbeschrijving

  • Exacte naaldpositionering via nonius
  • Achteraf afstellen, bv. naald inkorten "buiten" de matrijs is niet noodzakelijk
  • Snelle naaldpositionering zonder de zuigerruimte te openen
  • Naald kan worden ontkoppeld voor makkelijker onderhoud
  • Nakoeling van de bedieningsunit
    – procestemperatuur/hot runner < 300 °C – nakoeling niet noodzakelijk
    – procestemperatuur/hot runner > 300 °C – nakoeling van de unit noodzakelijk
    De temperering moet nog 15 min. voortduren
  • Koelplaat kan naar de eenheid gedraaid worden (0/90/180/270 graden)
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.