Articol 6

ADP
l
h
d1
Ac ø
EH 6500/50 x 50/ 70
50
70
6
3 / 5
EH 6500/60 x 60/ 85
60
85
8
6 / 8
EH 6500/60 x 60/100
60
100
8
6 / 8
EH 6500/65 x 65/ 70
65
70
8
3 / 5
EH 6500/95 x 95/ 90
95
90
8
6 / 8
EH 6500/95 x 95/100
95
100
8
6 / 8

Detalii

Descriere produs

  • Poziționare precisă a acului prin intermediul vernierului
  • Nu sunt necesare lucrări de ajustare ulterioare, de exemplu scurtarea acului, „în afara” sculei
  • Poziționarea rapidă a acului fără intervenție în camera pistonului
  • Acul care se decuplează facilitează lucrările de service
  • Răcirea ulterioară a unității de acționare
    – Temperatură de proces/sistem cald < 300 °C – nu este necesară răcirea ulterioară
    – Temperatură de proces/sistem cald > 300 °C – este necesară răcirea ulterioară a unității
    Temperarea trebuie să continue să funcționeze încă 15 minute
  • Placa de răcire poate fi rotită spre unitate (0/90/180/270 grade)
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.