Artykuły 6

ADP
l
h
d1
ø iglicy
EH 6500/50 x 50/ 70
50
70
6
3 / 5
EH 6500/60 x 60/ 85
60
85
8
6 / 8
EH 6500/60 x 60/100
60
100
8
6 / 8
EH 6500/65 x 65/ 70
65
70
8
3 / 5
EH 6500/95 x 95/ 90
95
90
8
6 / 8
EH 6500/95 x 95/100
95
100
8
6 / 8

Szczegóły

Opis produktu

  • Precyzyjne pozycjonowanie iglicy za pomocą noniusza
  • Nie ma potrzeby dokonywania żadnych dodatkowych regulacji poza narzędziem, takich jak np skracanie iglicy
  • Pozycjonowanie iglic bez ingerencji w obszar tłoka
  • Wersja z możliwością odłączana iglicy ułatwia serwisowanie
  • Dochładzanie siłownika
    – temperatura procesu/gorący kanał < 300°C – nie jest wymagane żadne dochładzanie
    – temperatura procesu/gorący kanał > 300°C – wymagane jest dochładzanie siłownika
    Chłodzenie musi pozostać włączone przez kolejne 15 minut
  • Płytkę chłodzącą można obracać w kierunku siłownika (0/90/180/270 stopni)
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.