Árucikk 6

ADP
l
h
d1
Tű ø
EH 6500/50 x 50/ 70
50
70
6
3 / 5
EH 6500/60 x 60/ 85
60
85
8
6 / 8
EH 6500/60 x 60/100
60
100
8
6 / 8
EH 6500/65 x 65/ 70
65
70
8
3 / 5
EH 6500/95 x 95/ 90
95
90
8
6 / 8
EH 6500/95 x 95/100
95
100
8
6 / 8

Részletek

Termékleírás

  • Pontos tűpozicionálás nonius segítségével
  • Nincs szükség utólagos beállításokra - pl. tű rövidítése - a szerszámon „kívül”
  • Gyors tűpozicionálás a dugattyútérbe való beavatkozás nélkül
  • A leválasztható tű megkönnyíti a szervizelési munkákat
  • Működtető egység utánhűtése
    – Folyamathőmérséklet/forró csatorna < 300 °C – nincs szükség utánhűtésre
    – Folyamathőmérséklet/forró csatorna > 300 °C – az egység utánhűtése szükséges
    A temperálásnak még 15 percig működnie kell
  • A hűtőlap az egységhez forgatható (0/90/180/270 fok)
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.