Položek 6

ADP
l
h
d1
Jehla ø
EH 6500/50 x 50/ 70
50
70
6
3 / 5
EH 6500/60 x 60/ 85
60
85
8
6 / 8
EH 6500/60 x 60/100
60
100
8
6 / 8
EH 6500/65 x 65/ 70
65
70
8
3 / 5
EH 6500/95 x 95/ 90
95
90
8
6 / 8
EH 6500/95 x 95/100
95
100
8
6 / 8

Podrobnosti

Popis produktu

  • Přesné polohování jehly pomocí nónia
  • Není nutné provádět žádné dodatečné úpravy, např. zkracování jehly, „mimo“ nástroj
  • Rychlé polohování jehly bez zásahu do pístní komory
  • Odnímatelná jehla zjednodušuje servis
  • Dodatečné chlazení ovládací jednotky
    – procesní teplota/horký vtok < 300 °C – dodatečné chlazení není nutné
    – procesní teplota/horký vtok > 300 °C – dodatečné chlazení jednotky je nutné
    Regulace teploty musí zůstat v provozu ještě 15 minut
  • Chladicí desku lze otočit k jednotce (0/90/180/270 stupňů)
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.