Artikel 1

ADP
l
b
h
HWS 190/180
180
148
35

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Möjliggör effektiv fastspänning för slipning av standard-utstötare, rörutstötare och runda samt kantiga hålstansar
  • Mätningar möjliga i spänt tillstånd

Material

  • 1.2379

Användning

  • Spännområde A: för ø 0,5 mm till ø 6 mm
  • Spännområde B: för ø 3 mm till ø 20 mm

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

HWS 190/180 Multi V-block Enskild produktbild

HWS 190/180

Multi V-block

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Viktig information

Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.