Articolo 1

ADP
l
b
h
HWS 190/180
180
148
35

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Consente un serraggio adeguato per la rettifica di espulsori standard, espulsori a cannocchiale e punzoni tondi e angolari.
  • Misurazione possibile anche con espulsori serrati

Materiale

  • 1.2379

Utilizzo

  • Campo di serraggio A: per ø 0,5 mm sino a ø 6 mm
  • Campo di serraggio B: per ø 3 mm sino a ø 20 mm

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HWS 190/180 Morsa multipla di allineamento per espulsori Immagine singola del prodotto

HWS 190/180

Morsa multipla di allineamento per espulsori

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.