Ürünler 1

ADP
l
b
h
HWS 190/180
180
148
35

detaylar

Product description

  • Enables efficient clamping for subsequent grinding of standard ejectors, ejector sleeves and round as well as square cutting punches
  • Measurement possible during clamping

Material

  • 1.2379

Application

  • Clamping range A: for ø 0.5 mm to ø 6 mm
  • Clamping range B: for ø 3 mm to ø 20 mm

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

HWS 190/180 Multi V-block Ürün tek görseli

HWS 190/180

Multi V-block

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
Stoktan temin edilebilir
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.