Stavka 1

ADP
l
b
h
HWS 190/180
180
148
35

Detalji

Opis proizvoda

  • Omogućava racionalno stezanje za ublažavanje ivica normiranih izbacivača, cevastih izbacivača i okruglih i četvrtastih probojaca
  • Moguće merenje u stegnutom stanju

Materijal

  • 1.2379

Primena

  • Opseg stezanja A: za ø 0,5 mm do ø 6 mm
  • Opseg stezanja B: za ø 3 mm do ø 20 mm

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

HWS 190/180 Višestruki V-blok držač Pojedinačna slika proizvoda

HWS 190/180

Višestruki V-blok držač

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha
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
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Važna napomena

Artikal koji želite da konfigurišete pripada . Nakon izmena, proverite tehničku kompatibilnost svih ploča i ugradnih delova.