Artikkelit 1

ADP
l
b
h
HWS 190/180
180
148
35

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Mahdollistaa tehokkaan kiinnittämisen vakioulostyöntötappien, ulostyöntöholkkien sekä pyöreiden ja neliskulmaisten reikäpistimien hiontaa varten
  • Mittaus kiinnitettynä mahdollista

Materiaali

  • 1.2379

Käyttö

  • Kiinnitysalue A: ø 0,5 mm – ø 6 mm
  • Kiinnitysalue B: ø 3 mm – ø 20 mm

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

HWS 190/180 Monipaikkainen prismapuristin Tuotteen yksittäiskuva

HWS 190/180

Monipaikkainen prismapuristin

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Tärkeä huomautus

Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.