Artikelen 1

ADP
l
b
h
HWS 190/180
180
148
35

Details

Productbeschrijving

  • Maakt nauwkeurig spannen voor het naslijpen van normuitwerpers, uitwerperhulzen en ronde en vierkante gatenponsen mogelijk
  • Meten mogelijk in gespannen toestand

Materiaal

  • 1.2379

Toepassing

  • Opspanbereik A: voor ø 0,5 mm tot ø 6 mm
  • Opspanbereik B: voor ø 3 mm tot ø 20 mm

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

HWS 190/180 Multi prismahouder Product afbeelding

HWS 190/180

Multi prismahouder

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.