Vare 1

ADP
l
b
h
HWS 190/180
180
148
35

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Muliggør effektiv fastspænding til slibning af standard-udstødere, udstøderhylstre og runde og firkantede hulstanser
  • Mål i spændt tilstand muligt

Materiale

  • 1.2379

Anvendelse

  • Spændeområde A: fra ø 0,5 mm til ø 6 mm
  • Spændeområde B: fra ø 3 mm til ø 20 mm

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

HWS 190/180 Universel V-blok opspænding Produkt enkeltbillede

HWS 190/180

Universel V-blok opspænding

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.