Izdelek 1

ADP
l
b
h
HWS 190/180
180
148
35

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Omogoča učinkovito vpenjanje za brušenje standardnih izmetačev, cevnih izmetačev ter okroglih in kvadratnih strojnih delov
  • Omogoča merjenje vpetih kosov

Material

  • 1.2379

Uporaba

  • Območje vpenjanja A: za ø 0,5 mm do ø 6 mm
  • Območje vpenjanja B: za ø 3 mm do ø 20 mm

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

HWS 190/180 Vpenjalna prizma Posamična slika izdelka

HWS 190/180

Vpenjalna prizma

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge