商品 1

ADP
l
b
h
HWS 190/180
180
148
35

详情

Product description

  • Enables efficient clamping for subsequent grinding of standard ejectors, ejector sleeves and round as well as square cutting punches
  • Measurement possible during clamping

Material

  • 1.2379

Application

  • Clamping range A: for ø 0.5 mm to ø 6 mm
  • Clamping range B: for ø 3 mm to ø 20 mm

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

HWS 190/180 多重V型夹紧块 产品单个图像

HWS 190/180

多重V型夹紧块

您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。