Artikel 1

ADP
Arbetsstyckets längd
B
H
L
Vikt [kg]
CEE-nätanslutning [A]
GMT 6000/ 370
370
540
520
970
120
16

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Kostnads- och tidsbesparingar genom att flera arbetssteg kan utföras i samma uppspänning
  • Effektiv färdigbearbetning av utstötarpinnar, stansar och andra komponenter
  • Den stabila konstruktionen säkerställer exakta längd- och vinkeltoleranser och ett vibrationsfritt arbete

Leveransomfattning

  • Högeffektiv kapskiva utan vävförstärkning V 72710/ 100/ 1/ 20 (förpackningsenhet 10 st.)
  • Sexkantsskruvmejsel med T-handtag V 30030/ 3/ 100
  • Sexkantsskruvmejsel med T-handtag V 30030/ 5/ 150
  • Tappnyckel V 32860/ 35/ 180/ A
  • Tappnyckel V 32860/ 35/ 200/ C

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GMT 6000/ 370 Precisions slip - och kapmaskin Enskild produktbild

GMT 6000/ 370

Precisions slip - och kapmaskin

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.