Árucikk 1

ADP
l
b
h
HWS 190/180
180
148
35

Részletek

Termékleírás

  • Megfelelő rögzítést tesz lehetővé a szabványos kilökők, kilökőhüvelyek valamint hengeres, és szögletes lyukasztók utánköszörüléséhez
  • A mérés befogott állapotban is lehetséges

Anyag

  • 1.2379

Alkalmazás

  • A befogási tartomány: ø 0,5 mm – ø 6 mm
  • B befogási tartomány: ø 3 mm – ø 20 mm

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

HWS 190/180 Többszörös befogóprizma Termék önálló képe

HWS 190/180

Többszörös befogóprizma

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.