Položek 1

ADP
l
b
h
HWS 190/180
180
148
35

Podrobnosti

Popis produktu

  • Umožňuje efektivní upínání pro broušení normovaných vyhazovačů, trubkových vyhazovačů a kulatých a hranatých razníků
  • Možnost měření v upnutém stavu

Materiál

  • 1.2379

Použití

  • Rozsah upínání A: pro ø 0,5 mm až ø 6 mm
  • Rozsah upínání B: pro ø 3 mm až ø 20 mm

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

HWS 190/180 Vícenásobný prismový držák Jednotlivý obrázek produktu

HWS 190/180

Vícenásobný prismový držák

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.