Artykuły 1

ADP
l
b
h
HWS 190/180
180
148
35

Szczegóły

Opis produktu

  • Umożliwia optymalne zamocowanie przy obróbce wypychaczy standardowych, tulejowych, a także okrągłych i kwadratowych stempli przebijających
  • Możliwość pomiaru w stanie zaciśniętym

Materiał

  • 1.2379

Zakres zastosowania

  • Zakres mocowania A: dla ø 0,5 do 6 mm
  • Zakres mocowania B: dla ø 3 do 20 mm

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

HWS 190/180 Zacisk do pryzm wielokrotnego mocowania Zdjęcie pojedyncze produktu

HWS 190/180

Zacisk do pryzm wielokrotnego mocowania

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.