Articles 1

ADP
l
b
h
HWS 190/180
180
148
35

Détails

Description du produit

  • Permet un bridage cohérent pour la rectification d’éjecteurs standards et tubulaires et de poinçons ronds et carrés
  • Mesure possible à l’état de serrage

Matériau

  • 1.2379

Application

  • Zone de serrage A : pour ø 0,5 mm jusqu’à ø 6 mm
  • Zone de serrage B : pour ø 3 mm jusqu’à ø 20 mm

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

HWS 190/180 Dispositif prismatique de serrage multiple Image du produit

HWS 190/180

Dispositif prismatique de serrage multiple

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.