Artículos 1

ADP
l
b
h
HWS 190/180
180
148
35

Detalles

Descripción del producto

  • Amarre eficaz para rectificar expulsores estándar y tubulares, así como punzones redondos o rectangulares
  • Apto para medir las piezas amarradas

Material

  • 1.2379

Aplicación

  • Rango de sujeción A: para diámetros de 0,5 a 6 mm
  • Rango de sujeción B: para diámetros de 3 a 20 mm

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

HWS 190/180 Prisma de sujeción adaptable Imagen del producto

HWS 190/180

Prisma de sujeción adaptable

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.