Artigos 1

ADP
l
b
h
HWS 190/180
180
148
35

Detalhes

Descrição do produto

  • Permite uma fixação eficiente para posterior retificação de extratores standard, extratores tubulares, bem como punções de corte redondas e quadradas
  • Medição possível durante o aperto

Material

  • 1.2379

Aplicação

  • Gama de aperto A: para ø 0,5 mm a ø 6 mm
  • Gama de aperto B: para ø 3 mm a ø 20 mm

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

HWS 190/180 V-multiblocos suporte Imagem única do produto

HWS 190/180

V-multiblocos suporte

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Nota importante

Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.