Είδος 1

ADP
l
b
h
HWS 190/180
180
148
35

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Επιτρέπει την αποτελεσματική σύσφιξη για λείανση τυπικών εξολκέων, σωληνωτών εξολκέων καθώς και στρογγυλών και τετράγωνων οπών
  • Δυνατότητα μετρήσεων σε κατάσταση τάσης

Υλικό

  • 1.2379

Εφαρμογή

  • Εύρος σύσφιξης A: για ø 0,5 mm έως ø 6 mm
  • Εύρος σύσφιξης Β: για ø 3 mm έως ø 20 mm

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

HWS 190/180 Πολλαπλή μέγγενη πείρων Εικόνα προϊόντος

HWS 190/180

Πολλαπλή μέγγενη πείρων

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.