Είδος 2

ADP
Περιεχόμενα
Δέμα
τεμάχια / Μ. Σ.
VKP 100/ 120
120g
Κουτί
1
VKP 100/ 750
750g
Κουτί
1

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

Μαλακή πάστα κοπής, ιδανική για εξαιρετικά δύσκολα υλικά, όπου τα λάδια κοπής δεν είναι πλέον κατάλληλα. Λόγω της ισχυρής πρόσφυσης και των προσθέτων υψηλής ποιότητας επιτυγχάνεται ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες μεγάλη διάρκεια ζωής του εργαλείου και πολύ υψηλή ποιότητα επιφάνειας.

Οφέλη

  • Τα υψηλής ποιότητας πρόσθετα επιτρέπουν υψηλές ταχύτητες κοπής
  • Υψηλή ποιότητα επιφάνειας και ακρίβεια διαστάσεων
  • Ενδείκνυται για εξαιρετικά δύσκολα υλικά
  • Κατάλληλο για την επεξεργασία των μη σιδηρούχων μετάλλων
  • Χωρίς χλώριο και σιλικόνη - ακίνδυνα υλικά

Εφαρμογή

Επεξεργασία με το χέρι με απευθείας χρήση στο εργαλείο.

Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό
Αξία
Διαδικασία δοκιμής
Χρώμα
Αξία:
καφέ
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2049
Βάση
Αξία:
synthetic wax
Διαδικασία δοκιμής:
     
Πυκνότητα
Αξία:
1.0 g/cm³
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51 757
Σημείο αναφλέξεως
Αξία:
> 250 °C
Διαδικασία δοκιμής:
DIN EN ISO 2592
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.