Артикул 2

ADP
Съдържание
Опаковка
бр./ОПЕ
VKP 100/ 120
120g
Кутия
1
VKP 100/ 750
750g
Кутия
1

Детайли

Описание на продукта

Мека режеща паста, особено подходяща за екстремно трудни за стружкоотнемане материали, при които металообработващите масла вече не функционират оптимално. Благодарение на силната адхезия и висококачествените добавки се постига дълъг живот на инструмента и отлично качество на повърхността дори и при най-тежки условия на работа.

Предимства

  • Висококачествените прибавки позволяват висока скорост на рязане
  • Високо качество на повърхността и запазване точността на размерите
  • Отлично пригодена за екстремно трудни за стружкоотнемане материали
  • Много добре пригодена за обработката на цветни метали
  • Без съдържание на хлор и силикон - не съдържа опасни вещества

Приложение

Ръчна обработка чрез директно нанасяне върху инструмента

Предназначение

Предназначение
Стойност
Метод на изпитване
Цвят
Стойност:
кафяв
Метод на изпитване:
DIN ISO 2049
База
Стойност:
synthetic wax
Метод на изпитване:
     
Плътност
Стойност:
1.0 g/cm³
Метод на изпитване:
DIN 51 757
Точка на възпламеняване
Стойност:
> 250 °C
Метод на изпитване:
DIN EN ISO 2592
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.