Artikel 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 32141/ 3
56
10
3.5
2.6
0.5
3
2.7
M 3
WZG 32141/ 4
63
12
4.5
3.4
0.7
4
3.4
M 4
WZG 32141/ 5
70
14
6
4.3
0.8
4
4.9
M 5
WZG 32141/ 6
80
16
6
5.1
1
4
4.9
M 6
WZG 32141/ 8
90
17
8
6.9
1.25
5
6.2
M 8
WZG 32141/10
100
20
10
8.6
1.5
5
8
M10
WZG 32141/12
110
24
12
10.4
1.75
5
9
M12

Användning

Användning
P

Inte lämplig

Stål och höglegerat stål

M

Inte lämplig

Rostfritt stål

K

Inte lämplig

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Inte lämplig

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

H

Perfekt lämpad

Härdat stål och kylt gjutjärn

Inte lämplig

Stål och höglegerat stål

Inte lämplig

Rostfritt stål

Inte lämplig

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Inte lämplig

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

Perfekt lämpad

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För härdat stål
  • För metriska ISO-gängor

Material

  • Snabbstål, TiCN-belagt
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.