Izdelek 2

ADP
Vsebina
Embalaža
Kos/Enota pakiranja
VKP 100/ 120
120g
Pločevinka
1
VKP 100/ 750
750g
Pločevinka
1

Podrobnosti

Opis izdelka

Mehka rezalna pasta posebej primerna za ekstremne in težko obdelovalne materiale pri kateri rezilno olje ne deluje več optimalno. Na podlagi dobrega oprijema in visoko kakovostnih aditivov je tudi pri najtežjih delovnih pogojih dosežena dolga življenjska doba in zelo dobra kvaliteta površine.

Prednosti

  • Visokokakovostni aditivi omogočajo visoke rezalne hitrosti
  • Visoka kvaliteta površine in dimenzijska točnost
  • Še posebej primerna za ekstremno težko obdelovalne materiale
  • Zelo dobro primerna za obdelavo barvnih kovin
  • Ne vsebuje klora in silikona - ni nevarno sredstvo

Uporaba

Ročna uporaba z direktnim nanosom na orodje

Lastnost

Lastnost
Vrednost
Preizkusni postopki
Barva
Vrednost:
rjava
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2049
Osnova
Vrednost:
synthetic wax
Preizkusni postopki:
     
Gostota
Vrednost:
1.0 g/cm³
Preizkusni postopki:
DIN 51 757
Točka gorljivosti
Vrednost:
> 250 °C
Preizkusni postopki:
DIN EN ISO 2592