Artikel 1

ADP
Innehåll
Förpackning
VMM 4/ 1/400
400ml
Sprayburk

Detaljer

Produktbeskrivning

För smörjning, skydd och vård av mekaniska och finmekaniska delar. För nedmontering av tunga och rostiga delar, skruvförbindelser och mekanismer. För utträngning av vatten från mekaniska och elektriska anläggningar.

Fördelar

  • Hög inträngnings- och krypförmåga
  • Vattenavvisande
  • Kontaktsprej
  • Dryg och ekonomisk
  • Förhartsar inte, silikonfri

Användning

Skaka burken ordentligt innan användning.

Egenskap

Egenskap
Värde
Kontrollmetod
Färg
Värde:
gulaktig-transparent
Kontrollmetod:
DIN ISO 2049
Maximal temperatur
Värde:
120 °C
Kontrollmetod:
     
Innehåll
Värde:
mineral oil
Kontrollmetod:
     
Densitet
Värde:
0.8 g/cm³
Kontrollmetod:
DIN 51 757

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

VMM 4/ 1/400 Högeffektiv multiolja Enskild produktbild

VMM 4/ 1/400

Högeffektiv multiolja

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.