Articol 1

ADP
Conținut
Ambalaj
VMM 4/ 1/400
400ml
Spray

Detalii

Descriere produs

Pentru lubrifierea, protecția și întreținerea componentelor mecanice și de precizie. Pentru demontarea componentelor rigide și ruginite, a șuruburilor și a mecanismelor. Pentru dislocarea apei în sisteme mecanice și electrice.

Avantaje

  • Capacitate excelentă de penetrare
  • Rezistent la apă
  • Spray contact
  • Productiv și economic
  • Fără rășini și fără silicon

Aplicație

Înainte de utilizare doza se agită bine.

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
yellow-transparent
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Temperatură maximă
Valoare:
120 °C
Metodă de testare:
     
Bază chimică
Valoare:
mineral oil
Metodă de testare:
     
Densitate
Valoare:
0.8 g/cm³
Metodă de testare:
DIN 51 757

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

VMM 4/ 1/400 Ulei universal cu funcție anticorozivă și curățare Cadru produs

VMM 4/ 1/400

Ulei universal cu funcție anticorozivă și curățare

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.