Artículos 1

ADP
Contenido
Envase
VMM 4/ 1/400
400ml
Pulverizador

Detalles

Descripción del producto

Para lubricar, proteger y cuidar componentes mecánicos normales y de precisión. Para desmontar componentes, atornilladuras y mecanismos atascados y oxidados. Para desplazar agua en instalaciones mecánicas y eléctricas.

Ventajas

  • Alta capacidad de penetración
  • Desplaza el agua
  • Pulverizador de contacto
  • Cunde mucho y resulta económico
  • No forma resina ni contiene silicona

Aplicación

Agite bien el envase antes de usarlo.

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
amarillento transparente
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
120 °C
Método de ensayo:
     
Base
Valor:
aceite mineral
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
0.8 g/cm³
Método de ensayo:
DIN 51 757

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

VMM 4/ 1/400 Aceite multiusos de alto rendimiento Imagen del producto

VMM 4/ 1/400

Aceite multiusos de alto rendimiento

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.