Izdelek 1

ADP
Vsebina
Embalaža
VMM 4/ 1/400
400ml
Razpršilec

Podrobnosti

Opis izdelka

Za mazanje, zaščito in vzdrževanje mehanskih in fino- mehanskih komponent. Za demontažo težko razstavljivih in zarjavelih komponent, vijačnih zvez in mehanizmov. Za izpodrivanje vode v mehanskih in električnih sistemih.

Prednosti

  • Visoke drsne lastnosti in dobra oprijemljivost
  • Vodoodporen
  • Kontaktni sprej
  • Donosno in ekonomično
  • Brez smole in brez silikona

Uporaba

Pločevinko je potrebno pred uporabo dobro pretresti.

Lastnost

Lastnost
Vrednost
Preizkusni postopki
Barva
Vrednost:
rumenkasto-transparentna
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
120 °C
Preizkusni postopki:
     
Osnova
Vrednost:
mineral oil
Preizkusni postopki:
     
Gostota
Vrednost:
0.8 g/cm³
Preizkusni postopki:
DIN 51 757

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

VMM 4/ 1/400 Visoko učinkovito multifunkcionalno olje Posamična slika izdelka

VMM 4/ 1/400

Visoko učinkovito multifunkcionalno olje

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge