Ürünler 1

ADP
Miktar
Ambalaj
VMM 4/ 1/400
400ml
Aerosol can

detaylar

Ürün açıklaması

For lubricating, protecting and servicing mechanical und precision parts. For dismantling stiff and corroded components, screw connections and mechanisms. To block out water in mechanical and electric appliances.

Advantages

  • Very good penetration
  • Water-repellent
  • Contact spray
  • High coverage and economical
  • Does not resinify and is silicone-free

Application

Shake can well before use.

Özellik

Özellik
Değer
Test prosedürü
Renk kodlaması
Değer:
yellow-transparent
Test prosedürü:
DIN ISO 2049
Maksimum sıcaklık
Değer:
120 °C
Test prosedürü:
     
Basis
Değer:
mineral oil
Test prosedürü:
     
Density
Değer:
0.8 g/cm³
Test prosedürü:
DIN 51 757

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

VMM 4/ 1/400 Yüksek verimli çok amaçlı yağ Ürün tek görseli

VMM 4/ 1/400

Yüksek verimli çok amaçlı yağ

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.