Articolo 1

ADP
Contenuto
Confezione
VMM 4/ 1/400
400ml
Bomboletta

Dettagli

Descrizione del prodotto

Per la lubrificazione, la protezione e la manutenzione dei pezzi di montaggio meccanici e di precisione. Per lo smontaggio di pezzi arrugginiti e difficili da raggiungere, collegamenti filettati e meccanismi. Idrorepellente, ideale per impianti meccanici ed elettrici.

Vantaggi

  • Elevata capacità di penetrazione e scorrimento
  • Idrorepellente
  • Spray a contatto
  • Produttivo ed economico
  • Privo di silicone e non resinificato

Utilizzo

Agitare bene prima dell‘uso.

Proprietà

Proprietà
Valore
Procedura di prova
Colore
Valore:
giallastro trasparente
Procedura di prova:
DIN ISO 2049
Temperatura massima
Valore:
120 °C
Procedura di prova:
     
Base
Valore:
olio minerale
Procedura di prova:
     
Densità
Valore:
0.8 g/cm³
Procedura di prova:
DIN 51 757

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

VMM 4/ 1/400 Multi olio ad alta efficienza Immagine singola del prodotto

VMM 4/ 1/400

Multi olio ad alta efficienza

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.