Artikel 1

ADP
Innehåll
Förpackning
VCF 15/ 1/400
400ml
Sprayburk

Detaljer

Produktbeskrivning

Multifunktionell skumrengörare för återstodsfri rengöring av många ytor av plast, metall eller glas, men även lackerade ytor. Idealisk för rengöring av driftutrustning, maskiner, displayer, handverktyg och andra ytor i verkstadsmiljöer.

Fördelar

  • Neutral mot många ytor
  • Högkoncentrerat skum för snabb och effektiv rengöring
  • Ekonomiskt i förbrukning
  • Biologiskt nedbrytbar och fri från miljöfarliga ämnen

Användning

Skaka burken ordentligt innan användning. Spraya på från ett avstånd av ca 25 cm, låt verka i 30 sekunder och torka sedan av med en ren trasa.

Egenskap

Egenskap
Värde
Kontrollmetod
Färg
Värde:
transparent / white foam
Kontrollmetod:
DIN ISO 2049
Maximal temperatur
Värde:
50 °C
Kontrollmetod:
     
Innehåll
Värde:
anionic surfactants, alcohol
Kontrollmetod:
     
Densitet
Värde:
0.9 g/cm³
Kontrollmetod:
DIN 51 757
Lukt
Värde:
citrus
Kontrollmetod:
     

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

VCF 15/ 1/400 Universellt skumrengöringsmedel Enskild produktbild

VCF 15/ 1/400

Universellt skumrengöringsmedel

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.