Stavka 1

ADP
Sadržaj
Pakovanje
VMM 4/ 1/400
400ml
Sprej

Detalji

Opis proizvoda

Za podmazivanje, zaštitu i negu mehaničkih i finih mehaničkih sastavnih delova. Za rastavljanje nezgodnih i korodiranih sastavnih delova, vijačnih spojeva i mehanizama. Za slučajeve prodiranja vode i mehanička i električna postrojenja.

Prednosti

  • Velika moć dopiranja i prodiranja
  • Odbija vodu
  • Konraktni sprej
  • Izdašno i ekonomično
  • Ne nagriza i ne sadrži silicijum

Primena

Promućkati dobro pre upotrebe.

Karakteristika

Karakteristika
Vrednost
Postupak ispitivanja
Boja
Vrednost:
yellow-transparent
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
120 °C
Postupak ispitivanja:
     
Baza
Vrednost:
mineral oil
Postupak ispitivanja:
     
Gustina
Vrednost:
0.8 g/cm³
Postupak ispitivanja:
DIN 51 757

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

VMM 4/ 1/400 Visoko efikasno višenamensko ulje Pojedinačna slika proizvoda

VMM 4/ 1/400

Visoko efikasno višenamensko ulje

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha