Artikel 1

ADP
Inhalt
Gebinde
VMM 4/ 1/400
400ml
Spraydose

Details

Produktbeschreibung

Zur Schmierung, Schutz und Pflege von mechanischen und feinmechanischen Bauteilen. Zur Demontage schwergängiger und verrosteter Bauteile, Schraubverbindungen und Mechanismen. Zur Wasserverdrängung in mechanischen und elektrischen Anlagen.

Vorteile

  • Hohes Eindring- und Kriechvermögen
  • Wasserverdrängend
  • Kontaktspray
  • Ergiebig und wirtschaftlich
  • Nicht verharzend und silikonfrei

Anwendung

Dose vor Gebrauch gut schütteln.

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
gelblich-transparent
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Maximale Temperatur
Wert:
120 °C
Prüfverfahren:
     
Basis
Wert:
Mineralöl
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
0.8 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN 51 757

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

VMM 4/ 1/400 Hochwirksames Multiöl Produkt Einzelbild

VMM 4/ 1/400

Hochwirksames Multiöl

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.