Položek 1

ADP
Obsah
Balení
VMM 4/ 1/400
400ml
spreje

Podrobnosti

Popis produktu

K mazání, ochraně a údržbě mechanických součástí a součástí pro přesnou mechaniku. K demontáži těžce se pohybujících a zarezivělých součástí, šroubových spojů a mechanismů. K vytlačení vody z mechanických a elektrických zařízení.

Výhody

  • Vynikající zatékání a vzlínání
  • Odolné vodě
  • Kontaktní sprej
  • Praktické a hospodárné provedení
  • Nepryskyřičnatí a neobsahuje silikon

Použití

Plechovku před použitím dobře protřepejte.

Vlastnosti

Vlastnosti
Hodnota
Zkušební metoda
Barva
Hodnota:
nažloutlá-transparentní
Zkušební metoda:
DIN ISO 2049
Maximální teplota
Hodnota:
120 °C
Zkušební metoda:
     
Báze
Hodnota:
mineral oil
Zkušební metoda:
     
Hustota
Hodnota:
0.8 g/cm³
Zkušební metoda:
DIN 51 757

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

VMM 4/ 1/400 Vysoce účinný víceúčelový olej Jednotlivý obrázek produktu

VMM 4/ 1/400

Vysoce účinný víceúčelový olej

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.