Artykuły 1

ADP
Zawartość
Opakowanie
VMM 4/ 1/400
400ml
Preparat w sprayu

Szczegóły

Opis produktu

Do smarowania, ochrony i konserwacji części mechanicznych i precyzyjnych. Do demontażu zapieczonych i zardzewiałych elementów, połączeń śrubowych oraz mechanizmów. Do blokowania dostępu wody w urządzeniach mechanicznych i elektrycznych.

Zalety

  • Właściwości wnikania i rozprzestrzeniania się
  • Wodoodporny
  • Spray kontaktowy
  • Wydajny i ekonomiczny
  • Nie ulega stwardnieniu, nie zawiera silikonu

Zakres zastosowania

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
yellow-transparent
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Maksymalna temperatura
Wartość:
120 °C
Metoda badania:
     
Baza
Wartość:
Olej mineralny
Metoda badania:
     
Gęstość
Wartość:
0.8 g/cm³
Metoda badania:
DIN 51 757

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

VMM 4/ 1/400 Olej wielofunkcyjny o wysokiej skuteczności Zdjęcie pojedyncze produktu

VMM 4/ 1/400

Olej wielofunkcyjny o wysokiej skuteczności

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.