Artikkelit 1

ADP
Sisältö
Nippu
VMM 4/ 1/400
400ml
Suihkepullo

Lisätietoja

Tuotekuvaus

Mekaanisten ja hienomekaanisten rakenneosien voiteluun, suojaamiseen ja hoitoon. Huonosti liikkuvien ja ruostuneiden rakenneosien, ruuviliitosten ja mekanismien irrottamiseen. Veden poistamiseen mekaanisista laitteistoista ja sähkölaitteistoista.

Edut

  • Hyvä tunkeutumiskyky
  • Vettä torjuva
  • Kontaktispray
  • Riittoisa ja taloudellinen
  • Ei hartsiintuva, silikonivapaa

Käyttö

Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä.

Ominaisuus

Ominaisuus
Arvo
Testausmenetelmä
Väri
Arvo:
kellertävä-läpinäkyvä
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2049
Enimmäislämpötila
Arvo:
120 °C
Testausmenetelmä:
     
Pohja
Arvo:
mineral oil
Testausmenetelmä:
     
Tiiveys
Arvo:
0.8 g/cm³
Testausmenetelmä:
DIN 51 757

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

VMM 4/ 1/400 Korkeatehoinen monitoimiöljy Tuotteen yksittäiskuva

VMM 4/ 1/400

Korkeatehoinen monitoimiöljy

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.