Артикул 1

ADP
Съдържание
Опаковка
VMM 4/ 1/400
400ml
Спрей

Детайли

Описание на продукта

За смазване, защита и поддръжка на механични и фино-механични изграждащи елементи. За демонтаж на друдно достъпни и ръждясали изграждащи елементи, винтови връзки и механизми. За протичане и незадържане на вода при механични и електрически инсталации.

Предимства

  • Високи проникващи и пълзящи свойства
  • Отблъскващ вода
  • Контактен спрей
  • Продуктивен и пестелив
  • Не се съединява и е без силикон

Приложение

Разклатете добре флакона преди употреба.

Предназначение

Предназначение
Стойност
Метод на изпитване
Цвят
Стойност:
yellow-transparent
Метод на изпитване:
DIN ISO 2049
Максимална температура
Стойност:
120 °C
Метод на изпитване:
     
База
Стойност:
mineral oil
Метод на изпитване:
     
Плътност
Стойност:
0.8 g/cm³
Метод на изпитване:
DIN 51 757

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

VMM 4/ 1/400 Високоефективно мултифунционално масло Единично изображение на продукта

VMM 4/ 1/400

Високоефективно мултифунционално масло

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.