Artigos 1

ADP
Conteúdo
Embalagem
VMM 4/ 1/400
400ml
Spray

Detalhes

Descrição do produto

Para lubrificação, proteção e manutenção mecânica e peças de precisão. Para desmantelamento de componentes corroídos, e parafusos e mecanismos bloqueados. Para bloquear a água nos aparelhos elétricos e mecânicos.

Vantagens

  • Muito boa penetração
  • Repelente à água
  • Spray de contato
  • Alta cobertura e económico
  • Não endurece e é isento de silicone

Aplicação

Agitar bem antes de utilizar.

Característica

Característica
Valor
Normas de ensaio
Cor
Valor:
amarelo transparente
Normas de ensaio:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
120 °C
Normas de ensaio:
     
Base
Valor:
mineral oil
Normas de ensaio:
     
Densidade
Valor:
0.8 g/cm³
Normas de ensaio:
DIN 51 757

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

VMM 4/ 1/400 Óleo multiusos de alta eficiência Imagem única do produto

VMM 4/ 1/400

Óleo multiusos de alta eficiência

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.