Είδος 1

ADP
Περιεχόμενα
Δέμα
VMM 4/ 1/400
400ml
Κουτί σπρέι

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

Για τη λίπανση, την προστασία και τη φροντίδα μηχανικών και μικρομηχανικών εξαρτημάτων. Για την αποσυναρμολόγηση κολλημένων και σκουριασμένων εξαρτημάτων και μηχανισμών. Για την εκτόπιση νερού σε μηχανικούς και ηλεκτρικούς εξοπλισμούς.

Οφέλη

  • Υψηλή ικανότητα διείσδυσης και ερπυσμού
  • Εμποδίζει τη διείσδυση νερού
  • Σπρέι επαφών
  • Αποτελεσματικό και οικονομικό
  • Χωρίς ρητίνες και χωρίς σιλικόνη

Εφαρμογή

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.

Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό
Αξία
Διαδικασία δοκιμής
Χρώμα
Αξία:
yellow-transparent
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2049
Μέγιστη θερμοκρασία
Αξία:
120 °C
Διαδικασία δοκιμής:
     
Βάση
Αξία:
mineral oil
Διαδικασία δοκιμής:
     
Πυκνότητα
Αξία:
0.8 g/cm³
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51 757

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

VMM 4/ 1/400 Λάδι πολλαπλών χρήσεων υψηλής απόδοσης Εικόνα προϊόντος

VMM 4/ 1/400

Λάδι πολλαπλών χρήσεων υψηλής απόδοσης

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.