Stavka 3

ADP
DB [Nm]
VKT
l
V 36002/ 3- 25/1/4
2,5 - 25 Nm
6,3 mm / 1/4"
232
V 36002/ 20-120/1/2
20 -120 Nm
12,5 mm / 1/2"
408
V 36002/ 60-320/1/2
60 -320 Nm
12,5 mm / 1/2"
632

Detalji

Opis proizvoda

  • Tačnost je ± 4% od vrednosti na skali (u trenutnom smeru)
  • Precizno i lako podešavanje momenta sa finom skalom
  • Zvučni i opipljiv osećaj kada se dostigne podešeni moment stezanja